Termékek közzététele
CARTRIDGE SOAP DISPENSER "AZUR"
Jofel
Archivált

CARTRIDGE SOAP DISPENSER "AZUR"

*Cartridge soap dispenser, range "Azur".
*Made of white ABS of high quality and performance.
*Key lock
*Content viewer
*For Jofel cartridges refs. AT51280, AT51380 and AT51580, 0'800 capacity
*Push button integrated on cover.
*Widely tested: Maximum performance and long lasting life.
*Easy to clean and maintain.
*Suits perfectly any type or decor and installation
*Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people

Specifikáció
  • *Cartridge soap dispenser, range "Azur".
    *Made of white ABS of high quality and performance.
    *Key lock
    *Content viewer
    *For Jofel cartridges refs. AT51280, AT51380 and AT51580, 0'800 capacity
    *Push button integrated on cover.
    *Widely tested: Maximum performance and long lasting life.
    *Easy to clean and maintain.
    *Suits perfectly any type or decor and installation
    *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSoap_dispenser_AZUR_ABS_800ml
  • TermékcsaládSoap dispensers
  • TermékcsoportAitana
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)271
  • Szélesség (mm)127
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)0.455
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
  • OmniClass szám23-21 43 15 21
  • OmniClass névInstitutional Soap Dispensers