Termékek közzététele
Soap dispenser Clasico
Jofel
Archivált

Soap dispenser Clasico

*Classic bulk fill soap dispenser. *Deposit and cover made of smoke SAN. *Support and push button of white ABS of high quality and resistance *Key lock *Capacity: 0.400 Litre. *Included in the range "Azur". *Easy to clean and maintain. *Great performance and long lasting life. *Allows to monitor the quantity of soap available. *Highly tested on the market. *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people.
Specifikáció
  • BULK FILL SOAP DISPENSER WITH REFILLABLE DEPOSIT DEPOSIT AND COVER OF SMOKE SAN PLASTIC BASE AND PUSH BUTTON OF WHITE ABS KEY LOCK CAPACITY: 0,400 L EASY CLEANING AND MAINTENANCE
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósoap_dispenser_clasico
  • TermékcsaládSoap dispensers
  • TermékcsoportClassic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)135
  • Szélesség (mm)82
  • Mélység (mm)115
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)0.25
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • ETIM-kódEC010549
  • ETIM-névSoap dispenser
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
  • OmniClass szám23-31 25 29 13
  • OmniClass névHand Soap Dispensers