Termékek közzététele
Soap dispenser Futura
Soap dispenser Futura
    Jofel
    Archivált

    Soap dispenser Futura

    Refs.:

    AC45000 FOAM REFILLABLE - SATIN FINISH

    AC45500 FOAM REFILLABLE - BRIGHT FINISH

    AC46000 FOAM CARTRIDGE - SATIN FINISH

    AC46500 FOAM CARTRIDGE - BRIGHT FINISH

    AC53000 GEL CARTRIDGE - SATIN FINISH

    AC53050 GEL REFILLABLE - SATIN FINISH

    AC53500 GEL CARTRIDGE - BRIGHT FINISH

    AC53050 GEL REFILLABLE - BRIGHT FINISH

    *Bulk fill soap dispenser.
    *High quality and resistance inox steel cover, satin finish.
    *Antivandal and robust.
    *Key lock and content viewer.
    *Deposit capacity: 0,850 Litre.
    *Manual push button integrated on cover.
    *Non-drip and anti corrosion valve.
    *Widely tested: great performance and duration.
    *Included in the range "Futura".
    *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people.
    *Suits perfectly any installation and decor.

    Specifikáció
    • MADE OF STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN OR BRIGHT FINISH, PLASTIC BASE ABS 

      CAPACITY 0.85 LITERS
      PRESSURE OF PULSOR: 2 Kgs DOSE PER PULSATION: 1 Gram
      BY MEANS OF SCREWS AND PLUGS INCLUDED IT ADMITS FIXATION BY ADHESIVE (NOT INCLUDED) 
      1 STAINLESS STEEL 2-POINT WRENCH, 4 PLUGS AND 4 SCREWS

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósoap_dispenser_futura_0-85l_inox
    • TermékcsaládSoap dispensers
    • TermékcsoportFutura
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)271
    • Szélesség (mm)127
    • Mélység (mm)110
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagABS
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)1.02
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010549
    • ETIM-névSoap dispenser
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers