Termékek közzététele
Z-Fold towel dispenser Azur
Z-Fold towel dispenser Azur
Z-Fold towel dispenser Azur
    Jofel
    Archivált

    Z-Fold towel dispenser Azur

    Z-FOLD TOWEL dispenser AZUR Z-fold hand towel dispenser Made of white ABS of high quality and resistance Key lock, level viewer and hinged cover Acommodates up to 600 z-fold towels Delivers unfolded towels by the underside, one at a time: reduced cost. Included in the range "Azur" Refill of towels is easy, quick and simple Maximum saving of paper Hygienic: Avoids contamination when touching towels manually Robust, long lasting life Easy to clean and maintain Ideal for places with high traffic of people Recommended for collectivities and public toilets
    Specifikáció
    • DIMENSIONS WITHOUT PACKAGING HEIGHT: 365 mm WIDTH: 275 mm DEPTH: 130 mm WEIGHT: 0,885 Kg DIMENSIONS WITH PACKAGING HEIGHT: 370 mm WIDTH: 275 mm DEPTH: 130 mm WEIGHT: 1.025 Kg MATERIAL: ABS plastic CAPACITY: 600 Z folded paper towels FIXATION ON WALL: by means of screws and wall plugs (provided) also suitable for adhesive fixing (not provided). ACCESSORIES INCLUDED: two pronged inox key, 4 wall plugs and 4 screws
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZ-Fold_600_towel_dispenser_AZUR
    • TermékcsaládPaper dispensers
    • TermékcsoportAZUR
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)365
    • Szélesség (mm)275
    • Mélység (mm)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Másodlagos anyagABS
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)0.885
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 leírásPaper towel dispensers
    • OmniClass szám23-31 25 19 11
    • OmniClass névPaper Towel Dispensers