Termékek közzététele
R-Panel Roof Insulation
Johns Manville

R-Panel Roof Insulation

Johns Manville ENRGY 3 is a closed-cell polyisocyanurate foam-core roof insulation board faced on both sides with a coated organic felt facer, offering a high R-value to keep buildings well insulated from the elements. ENRGY 3 delivers high R-value per inch in built-up, modified bitumen, metal roof, and single-ply roof systems and is approved for direct application to steel decks.

The product meets ASTM C1289 Type II, Class 1, Grade 2 (20 psi) and is available in flat or tapered boards in thicknesses from 0.5" to 4.1" and board sizes of 4×4 ft and 4×8 ft. A 25 psi (Grade 3) variant is also available. ENRGY 3 is the workhorse roof polyiso in JM's commercial-roofing lineup.

Specifikáció
  • R-value: ~R-5.7 per inch LTTR. Listing: ASTM C1289 Type II Class 1 Grade 2 (20 psi); Grade 3 (25 psi) variant available.

    Thicknesses: 0.5"–4.1", flat and tapered. Sheet sizes: 4×4 ft and 4×8 ft. Approved for direct-to-steel-deck application.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítór-panel-roof-insulation
  • TermékcsaládInsulation
  • TermékcsoportPolyiso Roof Board
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Szigetelés