Termékek közzététele
Switch range AS 500
Switch range AS 500
Switch range AS 500
    JUNG

    Switch range AS 500

    3.8/5 csillag3.8(8 vélemény)

    The standard when it comes to form and function

    The AS 500 range forms a harmonious unit in terms of form and function. The lines run smoothly and harmoniously, and the angle in the rocker area creates a visual accent. All the frames and covers have uniform styling in the colours ivory and white. The wide variety on this range allows it to be used in demanding electrical installations as well.

    Lépjen kapcsolatba a JUNG céggel

    Specifikáció
    • Material:

      • Duroplastic / Thermoplastic
      • antibacterial duroplastic

      Colours

      • ivory
      • white

      Selected devices are available in the colours

      • blue (similar RAL 5013)
      • green (similar RAL 6029)
      • orange (similar RAL 2004)
      • red (similar RAL 3003)
      • black (similar RAL 9005)

      Frame dimensions:

      • 1-gang 80.5 mm x 80.5 mm
      • 2-gang 151.5 mm x 80.5 mm
      • 3-gang 222.5 mm x 80.5 mm
      • 4-gang 293.5 mm x 80.5 mm
      • 5-gang 364.5 mm x 80.5 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóswitch-range_as-500
    • TermékcsaládSwitches and Sockets
    • TermékcsoportBuilding Automatisation
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2017-03-23
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)11
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC001590
    • ETIM-névSwitch
    • UNSPSC névElectrical terminals
    • UNSPSC kód39121432
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 leírásManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 31 31
    • OmniClass névSwitchgear
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL