Termékek közzététele
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
Switch range WG 600
    JUNG

    Switch range WG 600

    Easy to install and very robust

    The range of surface mounted units from the WG 600 series that are protected against sprayed water not only resist external influences but are also extremely easy to install. Their special points are the flat compact shape and very easy handling thanks to their generously sized rockers.

    Lépjen kapcsolatba a JUNG céggel

    Specifikáció
    • Material: Duroplastic

      Colour:

      grey (similar RAL 7035)

      Dimensions 

      • Switch/socket: 70 mm x 68 mm x 47 mm (WxHxD)
      • Combinations Switch/socket: 70 mm x 140 mm x 47 mm (WxHxD)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóswitch-range_wg-600
    • TermékcsaládSwitches and Sockets
    • TermékcsoportBuilding Automatisation
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-23
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)68
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)47
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC001590
    • ETIM-névSwitch
    • UNSPSC névElectrical terminals
    • UNSPSC kód39121432
    • Uniclass 2015 kódPr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 leírásManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 31 31
    • OmniClass névSwitchgear
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL
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
    Hasonló termékek

    3.9/5 csillag 3.9 (15)
    4.8/5 csillag 4.8 (12)
    4.8/5 csillag 4.8 (13)
    4.2/5 csillag 4.2 (40)