Termékek közzététele
Door window Opening inside leaf with lock - Showcase
Door window Opening inside leaf with lock - Showcase
Door window Opening inside leaf with lock - Showcase
Door window Opening inside leaf with lock - Showcase
    K.LINE

    Door window Opening inside leaf with lock - Showcase

    4.1/5 csillag4.1(9 vélemény)
    Side-hung door-window with lock Inwards opening 1 or 2 leafs Complete thermal break (frame, opening and threshold) Clipped window sill after frame mounting Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple) Insulated glazing with argon filling
    Specifikáció
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKLFP-FS
    • TermékcsaládFrappe
    • TermékcsoportKL-FP
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2017-10-18
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Európa