Termékek közzététele
Entrance door Collection Surface APOGÉE
Entrance door Collection Surface APOGÉE
    K.LINE

    Entrance door Collection Surface APOGÉE

    KLINE entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Peripheral waterproof seal
    20mm threshold for accessibility standards compliance
    Monobloc 85mm thick sash
    - Outer 2mml thick aluminium sheets
    - 81mm thick high density insulated core

    Specifikáció
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      Several accessories : doorknobs, pull handles, hinge covers.
      Automatic or motorized locks for smart opening.

      Possible installation styles
      NEW construction
      - Doublage from 80 to 200mm
      RENOVATION construction
      - Block frame or face mounted

      Possible supports
      - Cellular brick
      - Existing window frame
      - Wood frame
      - Exterior insulation

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóklpl1-apo
    • TermékcsaládPorte d'entrée monobloc
    • TermékcsoportKL-PM et PL
    • Megjelenés dátuma2021-05-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 13
    • OmniClass névAluminum Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország
    Portugália
    Spanyolország