Termékek közzététele
Ash Kalmar Satin Lacquer
Kährs

Ash Kalmar Satin Lacquer

The blonde hues found in this 3-strip ash floor from the Nordic Naturals Collection range from amber honey to vanilla cream. To create this lively effect, lighter surface wood has been mixed with darker core wood.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N18AK50KW 0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóashkalmar584860
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportNordic Naturals Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2423
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKőrisfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek