Termékek közzététele
Ash Stream
Kährs

Ash Stream

This single-strip, stained ash floor from the Lux Collection features earthy undertones and soft, stone grey hues. The pigmentation balances the light and dark contrasts in the wood and creates a dramatic impression. Four-sided micro-bevelling at the edging ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The light-absorbing, ultra-matt lacquer finish creates the impression of newly sawn timber, effectively eliminating glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N8AAKH4KW240
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóashstream596846
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportLux Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2420
  • Mélység (mm)187
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek