Termékek közzététele
Oak Creme
Kährs

Oak Creme

The distinctive, creamy white hue found in this 2-strip oak floor from the Harmony Collection enhances the colour variances in the timber for an effortless expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the timber. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 152N7BEK0WKW 0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakcreme593752
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportHarmony Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2423
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek