Termékek közzététele
Oak Gustaf
Kährs

Oak Gustaf

The muted white stain on this single-strip oak floor from the Founders Collection creates a serene background to the naturally occurring knots and cracks, resulting in a beautifully rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed 151N7BEKFVKW240
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakgustaf586730
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportFounders Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2420
  • Mélység (mm)187
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek