Termékek közzététele
Oak Hampshire Satin Lacquer
Kährs

Oak Hampshire Satin Lacquer

The rosy blonde nuances in this exclusive, single-strip floor from the European Naturals Collection are enhanced by an even colour variation between planks. The wearing surface is taken from a single piece of wood for a lively, organic expression. The silk matt lacquer finish gives the floor a polished look and enhances the natural character of the wood.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 151L87EK50KW240
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakhampshire585070
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportEuropean Naturals Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2420
  • Mélység (mm)187
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek