Termékek közzététele
Oak Nice Satin Lacquer
Kährs

Oak Nice Satin Lacquer

Oak Nice is a 3-strip floor with moderate colour variations and may contain minor knots.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N19EK50KW 0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoaknice585097
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportEuropean Naturals Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2423
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek