Termékek közzététele
Oak Nouveau Lace
Kährs

Oak Nouveau Lace

The stain and soft contrast on this single-strip, white oak floor from the Classic Nouveau Collection results in an expression full of character. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain, knots and cracks and highlights the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Matt lacquer Brushed Microbevelled 4-sided 151NAYEKS1KW240
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoaknouveaulace596848
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportClassic Nouveau Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2420
  • Mélység (mm)187
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek