Termékek közzététele
Oak Outpost
Kährs

Oak Outpost

The lightly smoked finish on this single-strip oak floor from the Habitat Collection enhances the grey and auburn hues in the timber. The naturally occurring knots and cracks highlight its rustic expression and add depth to the floor. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and the natural texture of the wood.
Specifikáció
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 37107AEKFMKW180
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakoutpost595054
  • TermékcsaládKährs Linnea
  • TermékcsoportHabitat Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)7
  • Szélesség (mm)1810
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek