Termékek közzététele
Oak Pallido
Kährs

Oak Pallido

The barely-there sepia stain on this single-strip oak floor from the Boardwalk Collection allows natural tones to show through, while highlighting a characterful formation of knots and cracks. Each board is carefully brushed to bring out the grain and four-sided beveling ensures a classic full plank look.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 151NDMEK10KW240
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakpallido597264
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportBoardwalk Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2420
  • Mélység (mm)187
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek