Termékek közzététele
Oak Prague
Kährs

Oak Prague

The grey notes in this single-strip floor from the Capital Collection are balanced by an even color variation between planks. Only the finest quality oak timber is used, and each board is brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The light-absorbing, ultra-matt lacquer finish creates the impression of a newly sawn timber, effectively eliminating glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided micro-beveling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEKD4KW200
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakprague597262
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportCapital Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2000
  • Mélység (mm)187
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek