Termékek közzététele
Oak Stone
Kährs

Oak Stone

The lightly smoked finish on this 3-strip oak floor from the Harmony Collection enhance its natural grey oil patina, for an elegant yet lively expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Light Smoked 153N6EEKFGKW 0
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakstone586363
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportHarmony Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2423
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek