Termékek közzététele
Oak Suede
Kährs

Oak Suede

Selected planks with a similar grain, minimal knots and a consistent golden colour, make up this uniform, single-strip oak floor from the Canvas Collection. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Specifikáció
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 13103AEK15KW180
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoaksuede595237
  • TermékcsaládKährs Avanti
  • TermékcsoportCanvas Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)13
  • Szélesség (mm)1860
  • Mélység (mm)127
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek