Termékek közzététele
Oak Twilight
Kährs

Oak Twilight

This 3-strip, stained oak floor from the Lumen Collection features warm, earth tones pooled with stone grey hues. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain. The ultra-matt lacquer finish enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily wear.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEKD4KW240
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoaktwilight596424
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportLumen Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2423
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring
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
Hasonló termékek