Termékek közzététele
Oak Verona Ultra matt lacquer
Kährs

Oak Verona Ultra matt lacquer

This 2-strip oak floor from the European Naturals Collection has a distinct colour variation, which ranges from malted milk highlights to toffee brown lowlights. The marbled grain of the timber is punctuated with naturally occurring knots.
Specifikáció
  • Kährs 15 mm Ultra matt lacquer Brushed 152N38EK04KW240
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóoakverona596798
  • TermékcsaládKährs Original
  • TermékcsoportEuropean Naturals Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)15
  • Szélesség (mm)2423
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Fapadló
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 leírásWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFlooring
  • OmniClass szám23-15 17 13 11
  • OmniClass névWood Flooring

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
Hasonló termékek