Termékek közzététele
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL 1750x760x1750 Mod. 1022-4032

    The MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL is the epitome of the freestanding bath in a new lightness: the discreet bath rim allows its classic beauty to shine with filigree splendour, while the monolithic appearance still conveys timeless elegance. Manufactured seamlessly using the highest level of material expertise, this bath is the perfect choice for anyone who appreciates stylish aesthetics and uncompromising quality. A variety of inspiring colours offer creative opportunities for interior design. The MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL combines functionality and a clear, understated design language at the highest level to create an elegant statement for classy living and pure enjoyment. EU TAXONOMY READY by the official publication of EPDs. The current Environmental Product Declaration (EPD) can be found under Properties. Steel enamel products stand for sustainability and are 100% recyclable. The white standard version of this product is officially Cradle to Cradle Certified® in silver.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1022-4032
    • TermékcsaládBathtubs
    • TermékcsoportBathtubs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1925
    • Szélesség (mm)760
    • Mélység (mm)1750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagEnamel
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)110
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501