Termékek közzététele
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALESERAMİK

    ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Bringing a modern interpretation to natural marble, Alegra stands out with its polished surface and geometric decorations, and brings new meanings to spaces with beige, brown, grey and white color options and relief decorations.

    Specifikáció
    • Dimensions: 30x60 cm, 45x45 cm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóalegra-kaleseramik-tile-collection
    • TermékcsaládAlegra
    • TermékcsoportAlegra
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-08-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • ETIM-kódEG019510
    • ETIM-névTiles
    • UNSPSC névCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC kód30131704
    • Uniclass 2015 kódPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 leírásCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCeramic Tiling
    • OmniClass szám23-15 17 13 13 13
    • OmniClass névCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES