Termékek közzététele
Lundhs Baltic Green Wall Tiles
Lundhs Baltic Green Wall Tiles

    Lundhs Baltic Green Wall Tiles

    LUNDHS Baltic Green is a dense and uniform, deep green granite with medium-sized rounded grains. It is quarried from the mountain in the south east of Finland by Palin Granit, then cut into panels/tiles with a selection of finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is suitable for both residential and commercial use.

    Available in four different finishes:

    * Polished (smooth, glossy)
    * Honed (smooth, matte)
    * Caress (textured, glossy)
    * Silk (textured, matte)

    Lépjen kapcsolatba a Lundhs Real Stone céggel

    Specifikáció
    • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLundhs_Baltic_Green_Wall_Tiles
    • TermékcsaládWall panels/Tiles
    • TermékcsoportFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-04
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag
    • Másodlagos anyag
    • Tervezés helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 leírásNatural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 névStone Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13 11
    • OmniClass névNatural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika