Termékek közzététele
ZEW EL-235U-B facade luminaire
ZEW EL-235U-B facade luminaire
ZEW EL-235U-B facade luminaire
    Kanlux

    ZEW EL-235U-B facade luminaire

    Kanlux ZEW luminaires are a perfect solution for illuminating facades of buildings of various types, while the light flux directed both upwards and downwards, they create one beautiful decorative light accents on the façade. Owing to the high class of tightness (IP44), the luminaires can be mounted in places directly exposed to weather conditions.
    Specifikáció
    • Oprawa elewacyjna, ZEW EL-235U-B, 2 x max 35W, GU10, czarna, , IP54 (22441)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító22441
    • TermékcsaládZEW EL
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)235
    • Szélesség (mm)65
    • Mélység (mm)110
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.89
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér