Termékek közzététele
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
    Kanlux

    MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting

    Kanlux MAH LED HI are hermetic luminaires designed for demanding users. They are characterised by exceptional luminous efficacy reaching 150 lm/W. Kanlux MAH LED HI luminaires are easy and quick to mount and can be connected in lines, enabling the illumination of large spaces. In Kanlux MAH LED HI luminaires, we used a grooved lampshade, which increases the luminous flux.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító22608
    • TermékcsaládMAH LED HI
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)1475
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető