Termékek közzététele
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting
    Kanlux

    HIMA LED 23W-NW-W downlight fitting

    Kanlux HIMA LED downlights are luminaires with high luminous efficiency (over 110 lm/W). The possibility of adjusting the luminaires in two axes and high colour rendering index make the luminaires ideal for places where it is important to expose specific zones and colours - boutiques, sales stands or large-format stores.  Kanlux HIMA LED is a high power luminaire, so it will provide the right amount of light even in high rooms. The reliability of these lamps is confirmed by a 5-year warranty.
    Specifikáció
    • HIMA LED 23W-NW-W *OPRAWA LED
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító22841
    • TermékcsaládHIMA LED
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)190
    • Mélység (mm)190
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.99
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire