Termékek közzététele
STOBI DLP 50-W ceiling light
STOBI DLP 50-W ceiling light
STOBI DLP 50-W ceiling light
STOBI DLP 50-W ceiling light
STOBI DLP 50-W ceiling light
STOBI DLP 50-W ceiling light
    Kanlux

    STOBI DLP 50-W ceiling light

    The Kanlux STOBI is the line of ceiling fixtures, with a replaceable light source. They are in aluminium with a fully adjustable light-beam angle. The high-quality finish (matte, sanded surface), and simple style, make the fixtures perfect for rooms at home, and also for offices and apartments.
    Specifikáció
    • Ceiling-mounted spotlight fitting
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26831
    • TermékcsaládSTOBI
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)85
    • Szélesség (mm)143
    • Mélység (mm)141
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető