Termékek közzététele
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
    Kanlux

    ROUNDA V2LED18W-WW-W

    Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    Specifikáció
    • Downlight ROUNDA V2LED 18W-WW-W 1200lm IP44/20 white

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28935
    • TermékcsaládROUNDA V2LED
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)20
    • Szélesség (mm)220
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető