Termékek közzététele
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire
    Kanlux

    REKA LED EL 7W-O-GR facade luminaire

    TThe main advantage of the Kanlux REKA LED is an interesting visual effect, which the lamp creates when switched on, as well as the free luminous flux adjustment by means of masking flaps. The Kanlux REKA LED can be used for building-facade lighting.
    Specifikáció
    • Facade luminaire
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28991
    • TermékcsaládREKA LED
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-11-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)115
    • Mélység (mm)135
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.57
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér