Termékek közzététele
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
    Kanlux

    LART EL-260-GR facade luminaire

    A series of facade Kanlux LART luminaires is a raw and at the same time classic line of facade luminaires in a casing made of aluminium. The external surface of the luminaire is completed in a graphite colour. Kanlux LART look perfect both on a single basis and in combination of several luminaires - subtly complementing light arrangements on terraces or facades of buildings.
    Specifikáció
    • Oprawa elewacyjna, LART EL-160-GR, 2 x max 60W, E27, grafitowa (29833)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító29833
    • TermékcsaládLART EL
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)180
    • Mélység (mm)110
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér