Termékek közzététele
OS 40W-840-MPRM-W-P3 luminaire
OS 40W-840-MPRM-W-P3 luminaire
OS 40W-840-MPRM-W-P3 luminaire
    Kanlux

    OS 40W-840-MPRM-W-P3 luminaire

    Kanlux OFIS S LED is a series of modern luminaires intended primarily for office spaces. The simple, extremely flat casing makes the luminaire very elegant so it blends perfectly into the ceiling plane.
    The possibility of selecting the casing colour, the diffuser and the colour temperature makes it eminently versatile, and the unique design accelerates assembly to the maximum.
    5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on Kanlux website: www.kanlux.com

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító32823
    • TermékcsaládOFIS S
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)34
    • Szélesség (mm)295
    • Mélység (mm)1195
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)4.09
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető