Termékek közzététele
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector
    Kanlux

    ATL1 30W-940-S6-W rail-mounted projector

    Kanlux ACORD ATL 1 are integrated lighting fixtures to be mounted on three-phase track. These are lamps that can be adapted to our individual needs. We can choose white or black, two powers (18W and 30W), light color and lighting angle (standard is 60⁰, but we can replace the reflector and change the angle to 15⁰ or 36⁰) depending on whether we want to illuminate the surface or a specific detail . Kanlux ACORD ATL 1 stands for 50 000 hours of durability and a 5-year warranty. Branded key components (LED COB and power supply), high level of real color rendering (CRI> 90) and elimination of glare (UGR <19) are other advantages of these unique luminaires.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33136
    • TermékcsaládACORD ATL1
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-03-22
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)90
    • Mélység (mm)128
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.79
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető