Termékek közzététele
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
FL AGOR HI 300W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR HI 300W NW floodlight

    Kanlux AGOR HI floodlights have two high power options: 240W and 300W. These floodlights are available in two versions: FL AGOR HI (symmetrical), FL AGOR / A HI (asymmetrical) with a 5-year warranty. Kanlux AGOR LED HI is a professional product, we took care of protection against overvoltage (6kV), high tightness (IP 65) and resistance to mechanical damage (IK08). An additional advantage is very high efficiency: up to 150lm / W. Luminaires are designed to illuminate larger industrial, commercial and recreational areas. An additional safety accessory is a protective grid.
    Specifikáció
    • FL AGOR HI 300W NW *OPRAWA LED
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33478
    • TermékcsaládFL AGOR HI
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)599
    • Szélesség (mm)442
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)10.44
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • ETIM-kódEC001744
    • ETIM-névDownlight/spot/floodlight