Termékek közzététele
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
GLASI LED 3W P WW-W light fitting
    Kanlux

    GLASI LED 3W P WW-W light fitting

    Kanlux GLASI LED is a series of wall-mounted light fittings. A simple form in three available colours (black, graphite and white) make Kanlux GLASI LED fittings perfect for illuminating walls, facades of buildings and stairs (both in apartments and public places), giving them a unique character.
    Specifikáció
    • GLASI LED 3W P WW-W *OPRAWA LED
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33690
    • TermékcsaládGLASI LED
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)42
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)105
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • ETIM-kódEC002892
    • ETIM-névCeiling-/wall luminaire