Termékek közzététele
AL-ML-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-ML-NW-MAT-W-NT luminaire
AL-ML-NW-MAT-W-NT luminaire
    Kanlux

    AL-ML-NW-MAT-W-NT luminaire

    The Kanlux ALIN LED is a product which was created with a view to a perfect fixture.
    It was created by the Kanlux designers, who combined innovation with 30 years of experience. Ther branded components and perfect workmanship ensure the aesthetics and durability of operation for many years. The wide range of models affords the possibility to adjust the fixture to the needs of each investment.
    5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on Kanlux website: www.kanlux.com

    Specifikáció
    • Oprawa liniowa LED ALIN, AL-ML-NW-MAT-W-NT, natynkowa, 25W, 3250lm, 4000K, 1140mm, klosz matowy, biały (33972)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33972
    • TermékcsaládALIN
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)69
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)1140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)2.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető