Termékek közzététele
BERG AD-7L in-ground luminaire
BERG AD-7L in-ground luminaire
BERG AD-7L in-ground luminaire
BERG AD-7L in-ground luminaire
    Kanlux

    BERG AD-7L in-ground luminaire

    Kanlux BERG AD is a durable ground-mounted luminaire with interchangeable light source with GU10 cap. Perfect for illuminating driveways, alleys, walkways, etc. The AD model includes a number of new features such as a double cable gland (possibility of loop connection), adjustable beam angle (360 horizontally and 25 vertically) and very high protection (IP67, IK10). The quality of the Kanlux BERG AD luminaire is confirmed by a five-year warranty.
    Specifikáció
    • BERG AD-7L*OPR.WBUD.W PODŁOŻE/KWAD.RU
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36431
    • TermékcsaládBERG AD
    • TermékcsoportLighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-06-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)164
    • Szélesség (mm)130
    • Mélység (mm)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.91
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • ETIM-kódEC000758
    • ETIM-névIn-ground luminaire