Termékek közzététele
CAP Podium - ø490mm
CAP Podium - ø490mm
CAP Podium - ø490mm

    CAP Podium - ø490mm

    Cap Podium (design Roger Persson 2021) traces its origins to Cap table that was first presented in 2014. Use Cap Podium singly or in groups of different heights, as room dividers in large spaces, as decorative elements with plants, etc., or for displaying artworks.

    Specifikáció
    • The podium comes in six heights and in diameters of 290, 350 and 490 mm. The pillar and top are of solid wood, and the top has a milled edge. Available in oak, birch, ash, standard colours, standard stains, and white glaze on oak or ash. Pillar and top may be ordered in the same finish or in a combination of different woods/colours, according to customer wishes.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCAP-CA5-49xx
    • TermékcsaládTable
    • TermékcsoportCAP Podium
    • Megjelenés dátuma2021-07-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)490
    • Mélység (mm)490
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 23 15
    • OmniClass névResidential Tables
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa