Termékek közzététele
TERRANE - table ø730 H450 3 levels

TERRANE - table ø730 H450 3 levels

Terrane (design Nestor Campos 2020) side table is a playful take on the conventional flat surfaces that we are used to seeing as table tops. The inspiration behind the table comes from nature itself, which creates varied landscapes of differing heights, all with their own beautiful, architectural shapes. Terrane represents a new departure from traditional table design, with a combination of innovation and functionality that creates a truly novel expression.
Specifikáció
  • Terrane avaiable in 450 and 730mm and three diffferent heights.The table is manufactured in solid oak, birch or ash, with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash.  Table tops are available with a flat surface or divided into two levels (with the exception of the largest table size) or three levels. The table is supplied assembled and the legs are fitted with floor protection. Why not use the small table with a lounge chair and the large one in front of the sofa? Alternatively, mix both sizes for a more dynamic look.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóterrane-tn373453
  • TermékcsaládTable
  • TermékcsoportTerrane
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)450
  • Szélesség (mm)730
  • Mélység (mm)730
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)11
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
  • OmniClass szám23-21 23 15
  • OmniClass névResidential Tables
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS