Termékek közzététele
5 Panel Wood Door  - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K5500
5 Panel Wood Door  - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K5500
    Karona

    5 Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K5500

    Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóK5500
    • TermékcsaládCommercial Products
    • TermékcsoportPanel Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Nyíló ajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névSwing door
    • UNSPSC kód30171511
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névStile and Rail Wood Doors
    • OmniClass szám23-17 11 15
    • OmniClass névWood Doors