Termékek közzététele
KESSEL-Balcony drain 40151.20 lateral Ø 50

KESSEL-Balcony drain 40151.20 lateral Ø 50

KESSEL Balcony drain in ABS, Ø 50 Lateral outlet 2.5°, 0.9 l/sec flow rate Frost-proof outlet. With fixed lip seal With upper section in ABS with slotted cover 100 x 100 mm in stainless steel, Class K3 (able to withstand loads up to max. 300 kg).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító40151-20
  • TermékcsaládBalcony / terrace drain
  • TermékcsoportDrainage technology - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy