Termékek közzététele
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.20 lateral Ø50, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.20 lateral Ø50, slotted cover

Bathroom drain The Superflat Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in PP With removable odour trap, sound- absorbing, flexible lateral outlet 2.5°, with lateral inlet Ø 40 and fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With upper section in ABS Cover: Slotted cover 100× 100 mm made of stainless steel AISI 304, min. installation height 90 mm, class K 3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító42701-20
  • TermékcsaládSuperflat
  • TermékcsoportDrainage technology - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy