Termékek közzététele
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.95 Ø50 lateral, glue flange, recessed cover

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.95 Ø50 lateral, glue flange, recessed cover

Bathroom drain The Superflat Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in PP With removable odour trap, sound- absorbing, flexible lateral outlet 2.5°, with lateral inlet Ø 40 and fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With upper section in ABS, with glue flange and counter flange Cover: Recessed polymer drain cover for on-site tiling 110 × 110 mm and rim made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses up to 10 mm, with locking system
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító42701-95
  • TermékcsaládSuperflat
  • TermékcsoportDrainage technology - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolipropilén
  • Másodlagos anyagABS
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy