Termékek közzététele
KESSEL-Wall drain Scada 48002.03 Board 1200mm, cover Wave

KESSEL-Wall drain Scada 48002.03 Board 1200mm, cover Wave

Item comprised of installation board with drain body Scada and drain cover Drain body Wall drain Scada For floor drainage indoors With odor trap and flange for alternative sealing. Drainage capacity 0.5 l/sec flow rate Sealing water height 22 mm Drain body in ABS, lateral outlet Ø 50, with factory- mounted waterproofing membrane. Connection option at the front, on the left side or right side Installation board 1200 × 200 mm Cover Wave Width × height 312 × 74 mm For floor tiles up to 10 mm
Specifikáció
  • • Coverage features • Cover type: Scada drain cover • Rust Design: Wave • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 10 mm • Length: 312 mm • Height: 74 mm • Surface: brushed • Lock: inserted • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 200mm • Height: 240 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: none • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: ABS • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 8 kg • Net weight: 7.5 kg • Water seal height: 22 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító48002-03
  • TermékcsaládScada
  • TermékcsoportDrainage technology - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagABS
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy