Termékek közzététele
KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN100, exposed, rat protection

KESSEL twin flap backwater valve Staufix Control, DN100, exposed, rat protection

Twin flap backwater valve StaufixControl With rodent protection(one polymer and one stainless steel flap) Ø 110 Backwater valve according to EN 13564 Type 2 with two self-closing flaps, one of which can be locked by hand as an emergency closure. Warning: With visual and acoustic warning in the event of backwater. Accessories: see page 46
Specifikáció
  • • Coverage features • Cover type: locking cover • Dimensions • Length: 389 mm • Width: 167 mm • Height: 230 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Stainless steel flap as rat protection: yes • Emergency closure: yes • control • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: pressure switch • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • CE marking: yes • Installation situation: exposed sewer pipe • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 8 mm • Gross weight: 4.05 kg • Net weight: 1.45 kg • Mechanical backflow flaps: 2 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 2 • Security strategy: central security • Locking lid: one-hand lock
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító770100R
  • TermékcsaládStaufix Type 2 NS 90-200 incl. rat protection
  • TermékcsoportBackwater valves - Standard products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy