Termékek közzététele
KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

KESSEL-Extension section 83073 with flange and counter flange

Extension sections with flange and counter flange • Additional function: For connection to an on-site sealing sheet • Inclusive: Screws • Extension: Max. 140 mm (In case of deeper installation ensure maintenance capability!)
Specifikáció
  • • Dimensions • Length: 250 mm • Width: 340 mm • Height: 234 mm • Diameter: 588 mm • Clear width (LW): 400 • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • execution • Seal: lip seal
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító83073
  • TermékcsaládOther accessory Premium
  • TermékcsoportBackwater valves - Accessory
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy