Termékek közzététele
KESSEL-Sampling chamber 9151015D Ø 1000, Ø160, Klasse D

KESSEL-Sampling chamber 9151015D Ø 1000, Ø160, Klasse D

Sampling chamber Ø 1000 for underground installation (NS 7, NS 10) Cover class D • Compatibility: For separation systems NS 1 – NS 20 and special models • Installation depth (D): 1180 – 1630 mm (Other installation depths available on request) • Drop height: 160 mm • Inclusive: Inlet and outlet Ø ... for synthetic material pipes in: PE-HD (according to EN 12666-1); PVC-KG (according to EN 1401-1); PP or AS. With integrated access steps, with vertically height-adjustable upper section made of polymer, with cover class A/B, D according to EN 124 in cast iron sealed odour-tight, incl. removal mechanism.
Specifikáció
  • • Coverage features • Load class: D 400 (EN 124) • Leak tightness: surface water tight • Dimensions • Clear width (LW): 1,000 • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Material: PE • Color: Black • container • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 160 mm • Installation depth: 1180-1630mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító9151015D
  • TermékcsaládClass C sampling device underground
  • TermékcsoportSeparation technology - Accessory
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolietilén
  • Másodlagos anyagPolymer
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy