Termékek közzététele
KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

KESSEL sampling device, type Munich, DN250, d = 400

KESSEL sampling device type Munich Ø400 made of plastic For separator systems, idling, horizontal outlet with Cleaning opening with funnel-shaped sludge discharge with shut-off valve, with female thread 3/4 "" Lid closed odor-tight with quick release fastener. Dimensions: • Width: 600 mm • Height: 750 mm • Inlet / outlet: DN 250 (250mm) Delivery: completely assembled at the factory
Specifikáció
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (DA): 260 • Material: Plastic • Color: Black
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító915864-M
  • TermékcsaládGrease separators - Individual Solutions
  • TermékcsoportSeparation technology - Individual Solutions
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)750
  • Szélesség (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy